GBS 160-50-13.5-8
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1373328
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 13,5 mm
- Upínací krok: 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.01 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 13.5 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.01 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky