GBS-CG5 100-35-12
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1428441
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, carbide-grip 5 mm
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 12 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 12 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky