GBS-G3 125-18-8
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 432275
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stufenbacke, grip 3mm
- Výška = 18 mm.
- Rozhranie 1: W-125-2
- Rozmery: 125 x 18 x 8 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.12 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 18 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.12 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky