GBS-G3 125-40-24-18
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1322989
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť 18 mm, 3 mm uchopenie
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 24 mm
- Upínací krok: 18 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.83 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 24 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.83 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky