GBS-G3-T 100-35-17.5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 430242
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, grip, 3 mm s T-maticou
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 17,5 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.36 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 17.5 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.36 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky