GBS-G5 160-50-13.5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1373335
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s diamantovým povrchom 5 mm
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 13,5 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.75 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 13.5 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.75 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky