GBS-G5 65-22-8
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1465122
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s diamantovým povrchom 5 mm
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 22 x 8 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky