GBS-G5-T 125-40-17.5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 430247
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, upínacia 5 mm s T-maticou
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 17,5 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.53 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 17.5 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.53 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky