GBS-G5-T 160-50-20
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 430250
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, upínacia 5 mm s T-maticou
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 20 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.03 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 20 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.03 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky