GBS-G8 125-40-11.5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1373338
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s diamantovým povrchom 8 mm
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 11,5 mm
- krok uchopenia: 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.38 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 11.5 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.38 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky