GBS-G8-T 100-35-17.5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 430240
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, upínacia 8 mm s T-maticou
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 17,5 mm
- krok uchopenia: 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.33 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 17.5 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.33 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky