GBS-W 80-28-10-5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1395509
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s povrchovou úpravou 5 mm
- Rozhranie 1: W-80-1
- Rozmery: 80 x 28 x 10 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky