SSH-VK SW12-165
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700129
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Krátke vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-G 200-62
- Veľkosť vidlicového kľúča: 12
- Dĺžka: 165 mm
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 12 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 165 |
Hmotnosť [kg] | 1 |