SSH-VK SW16-235
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700130
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Krátke vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-G 315-102
- Veľkosť vidlicového kľúča: 16
- Dĺžka: 235 mm
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 16 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 235 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |