SSH-VK SW24-420
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700132
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Krátke vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- Veľkosť vidlicového kľúča: 24
- Dĺžka: 420 mm
- Hmotnosť: 4.48 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 24 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 420 |
Hmotnosť [kg] | 4.48 |