SSH-VL SW16-420
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 88001937
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dlhý štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Dlhé vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-G 315-102
- Veľkosť vidlicového kľúča: 16
- Dĺžka: 420 mm
- Hmotnosť: 2.5 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 16 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 420 |
Hmotnosť [kg] | 2.5 |