SSH-VL SW19-420
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8705475
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dlhý štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Dlhé vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-S plus 400, 500
- Veľkosť vidlicového kľúča: 19
- Dĺžka: 420 mm
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 19 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 420 |
Hmotnosť [kg] | 2 |