GWU-S 125-40
Súprava podložiek pre obrobky
Identifikačné číslo 1394228
Súprava podložiek pre obrobky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada podložiek pre obrobky, šírka 125 mm
- Pozostávajúce z piatich párov podložiek obrobkov
- Výška = 12, 25, 30, 35 a 37 mm.
- Magnetické upevnenie
- Vhodné pre systémové čeľuste H = 40 mm.
- Výšková presnosť: 0.01 mm
- Hĺbka: 2.5 mm
- Šírka: 125 mm
- Hmotnosť: 0.82 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Výška [mm] | 12 |
Rozsah dodávky
Súprava podložiek pre obrobky