GWU-S 160-50
Súprava podložiek pre obrobky
Identifikačné číslo 1394231
Súprava podložiek pre obrobky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada podložiek pre obrobky, šírka 160 mm
- Pozostávajúce z piatich párov podložiek obrobkov
- Výška = 15, 30, 40, 45 a 47 mm.
- Vhodné pre systémové čeľuste H = 50 mm.
- Výšková presnosť: 0.01 mm
- Hĺbka: 2.5 mm
- Šírka: 160 mm
- Hmotnosť: 1.25 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Výška [mm] | 15 |
Rozsah dodávky
Súprava podložiek pre obrobky