SW 400-1
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194120
SW 400-1, Upínacie vložky
- Výška H: 17 mm
- Dĺžka L: 34.5 mm
- Šírka B: 30 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
Výška H [mm] | 17 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 34.5 |
Šírka B [mm] | 30 |
Závit G | M8 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.