SCDR 81x31x12
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1500117
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tesniaci rám
- Vhodné pre prísavky s odsávacou plochou 80 x 28 mm
- Rozmery: 81 x 31 x 12 mm
- Hmotnosť: 0.01 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 81 |
---|---|
Šírka [mm] | 31 |
Výška [mm] | 12 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Rozsah dodávky
Tesniaci rám