SCDR 81x81x12
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1500119
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tesniaci rám
- Vhodné pre prísavky s odsávacou plochou 80 x 80 mm
- Rozmery: 81 x 81 x 12 mm
- Hmotnosť: 0.01 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 81 |
---|---|
Šírka [mm] | 81 |
Výška [mm] | 12 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Rozsah dodávky
Tesniaci rám