UGE 20
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 100019
UGE 20, Upínacie vložky
- Výška H: 10 mm
- Dĺžka L: 16 mm
- Materiál: Tvrdokov
- Dodacia jednotka: 1 sada = 6 kusov
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 16 |
Uhol W [°] | 10 |
Materiál | Tvrdokov |
Dodacia jednotka | 1 sada = 6 kusov |
Rozsah dodávky | Rozsah dodávky: Upínacia vložka s cylindrickou skrutkou M4x12, DIN 912, návod na montáž |