UGE 30
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 100018
UGE 30, Upínacie vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Priemer D: 12.7 mm
- Materiál: Tvrdokov
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 10 kusov
Technické údaje
Výška H [mm] | 9.5 |
---|---|
Priemer D [mm] | 12.7 |
Materiál | Tvrdokov |
Dodacia jednotka | 1 súprava = 10 kusov |
Rozsah dodávky | Rozsah dodávky: Upínacia vložka s profilovou skrutkou Torx M4 x 13,5, návod na montáž |