GPE 65-22-8-3
Univerzálna stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 430704
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Univerzálna stupňovitá čeľusť
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 22 x 8 mm
- Upínacia hĺbka: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.08 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.08 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky