GPE 80-28-10-5
Univerzálna stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 432721
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Univerzálna stupňovitá čeľusť
- Rozhranie 1: W-80-1
- Rozmery: 80 x 28 x 10 mm
- Upínacia hĺbka: 5 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.16 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky