PVF-L30-30 130x30
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1393196
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné predĺženia pólov
- S priechodným otvorom a skrutkou M6.
- Technológia: Paralelný pól
- Rozmery: 130 x 30 x 30 mm
- Závit pólu: M6
- Rozstup pólov: 30 mm + 10 mm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 130 |
---|---|
Šírka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |