GBVS-K 90-41-25
Upínací klin
Identifikačné číslo 490721
Štandardné upínacie vložky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací klin
- Rozhranie 1: W-SEI
- Rozmery: 90 x 41 x 25 mm
- Hmotnosť: 0.17 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.17 |