GPS 125-40-17
Upínacia čeľusť s polohovacími kolíkmi
Identifikačné číslo 1509316
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia čeľusť s polohovacími kolíkmi
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 16,7 mm
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 16.7 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky