GBG 100-35-10
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 1373282
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 10 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.21 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.21 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky