GBG 40-22-7.8
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 490561
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia
- Rozhranie 1: W-40-2
- Rozmery: 40 x 22 x 7,8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.02 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 7.8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.02 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky