GBG 40-35-10
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 430183
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia
- Rozhranie 1: W-40
- Rozmery: 40 x 35 x 10 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky