GBG-VS 100-17-40
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 430719
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-100-3
- Rozmery: 100 x 17 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 17 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky