GBG-VS 65-8.5-27
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 430709
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-65-3
- Rozmery: 65 x 8,5 x 27 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 27 |
Výška [mm] | 8.5 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky