GBG-W 22-22-8
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 430708
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia, obojstranná
- Rozmery: 22 x 22 x 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 11
- Hmotnosť: 0.02 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 22 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.02 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky