GBG-W 35-35-10.5
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 430718
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia, obojstranná
- Rozhranie 1: W-40
- Rozmery: 35 x 35 x 10,5 mm
- Počet otvorov v rastri: 11
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 35 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10.5 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky