GBG-W 40-22-8
Upínacia čeľusť
Identifikačné číslo 432195
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná upínacia čeľusť
- Rozhranie 1: W-40-2
- Rozmery: 40 x 22 x 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.04 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.04 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky