STG 100
Príslušenstvo pre TANDEM
Identifikačné číslo 402314
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia lišta pre rýchlo vymeniteľné čeľuste
- Kalené vyhotovenie, upínacie stupne s ozubením grip
- Vhodné pre: WTG-A 100
- Rozmery: 55 x 20 x 11 mm
- Hmotnosť: 0.07 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 55 |
---|---|
Šírka [mm] | 20 |
Výška [mm] | 11 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 55 |
B [mm] | 20 |
H [mm] | 11 |
Hmotnosť [kg] | 0.07 |
Rozsah dodávky
Upínacie lišty, upevňovacie skrutky