STG 160
Príslušenstvo pre TANDEM
Identifikačné číslo 402315
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia lišta pre rýchlo vymeniteľné čeľuste
- Kalené vyhotovenie, upínacie stupne s ozubením grip
- Vhodné pre: WTG-A 160
- Rozmery: 90 x 26 x 16 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 90 |
---|---|
Šírka [mm] | 26 |
Výška [mm] | 16 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 90 |
B [mm] | 26 |
H [mm] | 16 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínacie lišty, upevňovacie skrutky