STG 250
Príslušenstvo pre TANDEM
Identifikačné číslo 402316
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia lišta pre rýchlo vymeniteľné čeľuste
- Kalené vyhotovenie, upínacie stupne s ozubením grip
- Vhodné pre: WTG-A 250
- Rozmery: 140 x 36 x 18 mm
- Hmotnosť: 0.7 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 140 |
---|---|
Šírka [mm] | 36 |
Výška [mm] | 18 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 140 |
B [mm] | 36 |
H [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Upínacie lišty, upevňovacie skrutky