SPA 80-30
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 471181
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Strediaci kolík
- Prídržná sila M24: 150 kN
- Prídržná sila M30: 200 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
Prídržná sila M24 [kN] | 150 |
---|---|
Prídržná sila M30 [kN] | 200 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Strediaci kolík |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, upevňovacia skrutka