GSC-G-1 M12-T16
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 430424
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre základné teleso
- Slúži na priame uchytenie upínacích zariadení cez telo základne.
- Závit : M12
- Vhodné pre T-drážku: 16 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Závit | M12 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 16 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky