GSC-G-1 M12-T18
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 430425
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre základné teleso
- Slúži na priame uchytenie upínacích zariadení cez telo základne.
- Závit : M12
- Vhodné pre T-drážku: 18 mm
- Hmotnosť: 0.26 kg
Technické údaje
Závit | M12 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 18 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky