GSC-G-2 M12-T24
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 1329405
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre základné teleso
- Slúži na priame uchytenie upínacích zariadení cez telo základne.
- Závit : M12
- Vhodné pre T-drážku: 24 mm
- Hmotnosť: 0.22 kg
Technické údaje
Závit | M12 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 24 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky