GSC-S M10-T12
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432043
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre upínky
- Na upevnenie upínacích prostriedkov
- Závit : M10
- Vhodné pre T-drážku: 12 mm
- Hmotnosť: 0.14 kg
Technické údaje
Závit | M10 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 12 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky