GSC-S M16-T18
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432046
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre upínky
- Na upevnenie upínacích prostriedkov
- Závit : M16
- Vhodné pre T-drážku: 18 mm
- Hmotnosť: 0.01 kg
Technické údaje
Závit | M16 |
---|---|
Vhodné pre T-drážku [mm] | 18 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky