GSPR-A 50-57
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490604
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínky
- Pre rýchlu a jednoduchú montáž upínacích zariadení SCHUNK.
- Vhodné pre: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
- Šírka: 57 mm
- Výška: 19.5 mm
- Hmotnosť: 0.57 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 50 |
---|---|
Šírka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 19.5 |
Rozsah dodávky
Upínky