SBS-G-C 215
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703755
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NC plus 2 215-66
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 37 |
K | M16x1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |