SBS-G-C 400
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704560
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NC 400-120
- Hmotnosť: 4 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 120 |
---|---|
B [mm] | 41 |
K | - |
Hmotnosť [kg] | 4 |