SBS-G-C 500
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8704561
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavreté ochranné puzdro
- Na ochranu kinematiky skľučovadla pred vniknutím triesok a chladiaceho maziva
- Vhodné pre: ROTA NC 500-160
- Hmotnosť: 5.9 kg
Technické údaje
ØA [mm] | 160 |
---|---|
B [mm] | 49 |
K | - |
Hmotnosť [kg] | 5.9 |